Roulements à rouleaux croisés ultrafins (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRBT205AC1
CRBT305AC1
CRBT405AC1
CRBT505AC1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)

151.88 €

1 6 jours 10203114001290

154.47 €

1 10 jours 10304117701970

158.26 €

1 6 jours 10405120002520

162.11 €

1 6 jours 10506122803200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Bague externe With Outer Ring Largeur B(mm) 5
Précision (JIS) Grade 0 Normes de taille Metric System Spécifications Standard / For high Speed
Type de système de retenue NA Vitesse de rotation(tr/min) 50000 Format of Shaft Bearing With Separator
Closed Type Open Type the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) 0

Assistance technique