Dispositif de serrage à genouillère, type à enfoncer n° HV453-XL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HV453-XL

Référence pièce
NO.HV453-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.68 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 2250 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Fer + patin en caoutchouc
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 47.8 Longueur du bras(mm) 114
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259 Accessoires pour pointe Boulon avec caoutchouc
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère, type à enfoncer n° HV453-XL, le numéro d'article est le suivant: NO.HV453-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HV453-XL.

Assistance technique