Câble métallique (acier inoxydable) EA628SA-21

Câble métallique (acier inoxydable) EA628SA-21
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・Material-SA-11 to -22, SE-31 to -33: SUS304SE-34 to -37: steel, Sleeve: aluminum
・The wire is available to use immediately, because the both ends have been eye-processed.
・SE is coated with plastic.
・Wire rope dia.…2.0mm
・Working load…80kg
・Length…600mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA628SA-21

Référence pièce
EA628SA-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.22 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Câble métallique (acier inoxydable) EA628SA-21, le numéro d'article est le suivant: EA628SA-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA628SA-21.

Assistance technique