• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Anneau de retenue type E (bague E) fabriqué par Ochiai

Anneau de retenue type E (bague E) fabriqué par Ochiai
  • Remise sur volume

[Nominal] ETW-1.5 ETW-3 ETW-4 ETW-5 ETW-9 ETW-10
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSRE-64TIGSC-NO.1.5
LSRE-64TIGSC-NO.3
LSRE-64TIGSC-NO.4
LSRE-64TIGSC-NO.5
LSRE-64TIGSC-NO.9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)

1.60 €

6 jours 10ETW-1.521.5340.4

1.08 €

7 jours 10ETW-343.0570.6

1.45 €

5 jours 10ETW-454.0590.6

1.62 €

Disponible 6 jours 10ETW-565.05110.6

1.19 €

Disponible 6 jours 10ETW-9109.1180.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Matériau Acier
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type de produit Bague de retenue Traitement de surface Étain cobalt

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique