Bague type CE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO

Bague type CE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal] CE-25.4 CE-34
[Material] Steel

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRCE-ST-NO.25.4

Référence pièce
LSRCE-ST-NO.25.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.50 €

0.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue en C pour arbre Nominal CE-25.4
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 22.44 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 29.21 Épaisseur t(mm) 1

Vous vous trouvez sur la page de Bague type CE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO, le numéro d'article est le suivant: LSRCE-ST-NO.25.4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRCE-ST-NO.25.4.

Assistance technique