Référence fabricant: CS1PNT-SUS-TP3.5-13
Marque: SUNCO
Prix: 1.21 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 3.5
Longueur L (mm): 13
Traitement de surface: [Non fourni] Textile
Unité de vente: Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS1PNT-SUS-TP3.5-13
Référence pièce
|
---|
CS1PNT-SUS-TP3.5-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 13 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier inoxydable | Forme du trou de montage | Vis unilatérale |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Bout pointu | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Vis autotaraudeuse |
Forme de base | Standard (rond) |
Vous vous trouvez sur la page de Vis inviolable / TRF, acier inoxydable, un côté, vis taraudeuse ronde (4 modèles, type AB), le numéro d'article est le suivant: CS1PNT-SUS-TP3.5-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1PNT-SUS-TP3.5-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CS1PNT-SUS-TP3.5-20 |
CS1PNT-SUS-TP4.2-13 |
CS1PNT-SUS-TP4.2-20 |
CS1PNT-SUS-TP4.2-25 |
CS1PNT-SUS-TP4.2-38 |
CS1PNT-SUS-TP4.8-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 20 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 13 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 20 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
111.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.2 | 25 | [Non fourni] Textile | Boîte / paquet | ||
2.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 38 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 13 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |