Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HNTLHL-S45C3W-MS16 |
HNTLHL-S45C3W-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS10 |
HNTLHL-S45CPLB-MS14 |
HNTLHL-S45CPLB-MS16 |
HNTLHL-S45CPLB-MS20 |
HNTLHL-S45CPLB-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS30 |
HNTLHL-SUS-MS14 |
HNTLHL-SUS-MS18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | |
19.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | |
2.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
4.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
6.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
9.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
15.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
47.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Parker | Autres traitements spéciaux | |
18.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | [Non fourni] N/A | |
28.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type de filetage | Métrique fin | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le verrouillage | Contre-écrou dur |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles