Référence fabricant: HXNSM7Z-ST3W-M16-35
Marque: SUNCO
Prix: 2.66 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 16
Longueur L (mm): 35
Traitement de surface: [Chrome trivalent] Trivalent blanc
Pas: 1.5 mm
Unité de vente: Boîte / paquet
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXNSM7Z-ST3W-M16-35
Référence pièce
|
---|
HXNSM7Z-ST3W-M16-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 35 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 1.5 | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Acier | Forme du trou de montage | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique fin | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Petit boulon hexagonal en acier, 7 repères (filet complet) (filetage fin), le numéro d'article est le suivant: HXNSM7Z-ST3W-M16-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNSM7Z-ST3W-M16-35.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HXNSM7Z-STCG-M14-30 |
HXNSM7Z-STT3SC-M14-25 |
HXNSM7Z-STT3SC-M14-30 |
HXNSM7Z-STT3SC-M16-25 |
HXNSM7ZB-STT3SC-M10-16 |
HXNSM7ZB-STT3SC-M10-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | 6 jours | - | 14 | 30 | [Placage chrome] Chrome vert | 1.5 | Boîte / paquet | |||
3.50 € | 1 | 15 jours | 10 | 14 | 25 | [Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent | 1.5 | Boîte / paquet | |||
3.50 € | 1 | 15 jours | 10 | 14 | 30 | [Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent | 1.5 | Boîte / paquet | |||
4.70 € | 1 | 15 jours | 10 | 16 | 25 | [Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent | 1.5 | Boîte / paquet | |||
219.42 € | 230 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 16 | [Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent | 1.25 | Boîte / paquet | ||
193.94 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 20 | [Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent | 1.25 | Boîte / paquet |