Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type C (assise rectangulaire incluse)【3,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type C (assise rectangulaire incluse)
[Nominal] 3
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNHNDB-STN-M3-6.1
CSBPNHNDC-STN-M3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille

92.59 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.3×7.8×1.0

92.59 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105.9×8.1×1.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 6
Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.5
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique