Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type SC (rondelle Spak + assise rectangulaire incluses)【700-2,500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type SC (rondelle Spak + assise rectangulaire incluses)
[Nominal] 3 4 5
[Material] Iron
[Surface Processing] Bare / Trivalent White / Chromate Plating / Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNHND-ST3W-M4-10
CSBPNHND-STN-M3-8.1
CSBPNHNDB-ST3W-M5-10
CSBPNHNDB-STC-M4-10.1
CSBPNHNDC-ST3W-M4-8
CSBPNHNDC-STN-M4-10
CSBPNHNDD-STN-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Taille

77.67 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.78.0×10.0×1.2A

105.73 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038[Placage au nickel] Placage nickel0.56.3×7.8×1.0

82.04 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.0×12.0×1.6

77.67 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -410[Placage chrome] Placage chromé0.78.0×10.0×1.2B

76.17 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.78.0×10.0×1.2A

91.11 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10410[Placage au nickel] Placage nickel0.78.0×10.0×1.2A

78.91 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Placage au nickel] Placage nickel0.78.0×10.0×1.2A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique