• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique, non-Pravis (non percée)

Vis à tête cylindrique, non-Pravis (non percée)

[Nominal M] 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, R Silver (Ruspert Silver)

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNT-410-TP5-25

Référence pièce
CSPPNT-410-TP5-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

12.33 €

5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm) 25
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Bout pointu Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique, non-Pravis (non percée), le numéro d'article est le suivant: CSPPNT-410-TP5-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNT-410-TP5-25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique