Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THL-30-A
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 1–600 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M5 | Matériel de vis de serrage | Acier | Longueur du bras L(mm) | 37.5 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Variable | Type à embout à boulon | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale type THL-30-A, type réglable par force de serrage, le numéro d'article est le suivant: THL-30-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL-30-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles