Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale THL-30-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THL-30-B

Référence pièce
THL-30-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.43 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 600 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M5 Matériel de vis de serrage Acier Longueur du bras L(mm) 37.5
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279 Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale THL-30-B, le numéro d'article est le suivant: THL-30-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL-30-B.

Assistance technique