Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TVL-10-A
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 21916 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M5 | Matériel de vis de serrage | Acier | Catégorie | Corps principal |
Hauteur du bras H(mm) | 28 | Longueur du bras L(mm) | 25 | Force de serrage (plage)(N)(N) | Variable |
Type à embout à boulon | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale type TVL-10-A, type réglable par force de serrage, le numéro d'article est le suivant: TVL-10-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVL-10-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles