Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale type TVL-40-A, type réglable par force de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVL-40-A

Référence pièce
TVL-40-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.44 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 1–500 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal
Hauteur du bras H(mm) 47.7 Longueur du bras L(mm) 71.4 Force de serrage (plage)(N)(N) Variable
Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale type TVL-40-A, type réglable par force de serrage, le numéro d'article est le suivant: TVL-40-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVL-40-A.

Assistance technique