Boulon à tête plate à six pans creux (vis d'assemblage à tête plate) (norme SSS)

Boulon à tête plate à six pans creux (vis d'assemblage à tête plate) (norme SSS)
  • Remise sur volume
[Nominal M] 2, 2.5, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
[Material] Steel, Stainless Steel, Brass, SUS316L
[Surface Processing] None, Trivalent White, Nickel Plating, Molybdenum Disulfide Coating, Black Paint

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHCS-SUS-M12-130
CSHCS-SUS-M12-140
CSHCS-SUS-M12-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

11.53 €

1 Disponible 6 jours 10130

12.62 €

1 Disponible 6 jours 10140

13.40 €

1 Disponible 6 jours 10150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 12 Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Pas(mm) 1.75 Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type à vis Filet complet

Assistance technique