Vis de perçage à tête plate【250-2,000 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête plate
[Nominal M] 3.5/4/5/6
[Material] Steel / SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent black, chromate plating, black chromate, stainless plating, trivalent stainless coating, etc.,
available.

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.
    * Les "Autres traitements spéciaux" dans la catégorie "Traitement de surface" ont les spécifications suivantes.
    ST3W-ZEC : Revêtement ZEC sur blanc trivalent
    ST3B-ZEC : Revêtement ZEC sur noir trivalent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSS-410GJB-M6-45
CSPCSS-410GJB-M6-50
CSPCSS-ST3B-M3.5-10
CSPCSS-ST3B-M3.5-13
CSPCSS-ST3B-M3.5-16
CSPCSS-ST3B-M4-16
CSPCSS-ST3B-M4-19
CSPCSS-ST3B-M4-30
CSPCSS-ST3B-M4-40
CSPCSS-ST3B-M4-50
CSPCSS-ST3W-ZEC-M3.5-10
CSPCSS-ST3W-ZEC-M3.5-13
CSPCSS-STTSM-M3.5-10
CSPCSS-STTSM-M3.5-13
CSPCSS-STTSM-M3.5-16
CSPCSS-STTSM-M5-19
CSPCSS-STTSM-M5-80
CSPCSSA-410SZM-M4-40
CSPCSSA-STTSM-M4-13
CSPCSSA-STTSM-M4-16
CSPCSSA-STTSM-M4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface

141.34 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10645[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemand

113.71 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10650[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemand

97.91 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.510[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

78.42 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.513[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

58.93 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.516[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

53.11 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

61.41 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10419[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

63.07 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10430[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

101.06 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10440[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

96.58 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10450[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir

84.64 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.510[Acier] AcierAutres traitements spéciaux

68.46 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.513[Acier] AcierAutres traitements spéciaux

87.96 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.510[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

70.95 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.513[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

53.11 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103.516[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

41.50 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10519[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

67.83 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10580[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

121.16 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10440[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Étamage] Étamage

39.01 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10413[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

48.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

34.45 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique