Vis hexagonale Pias

Vis hexagonale Pias
  • Remise sur volume
[Nominal M] 4, 5, 6, 8
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Trivalent Stainless Coat, Stainless Steel Plating, German Brown Plating, Tin Plating, Lafre Coating, Other Special Treatment (ZEC Coat - Base Trivalent White)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HXPS-410TL-M4-16

Référence pièce
HXPS-410TL-M4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.26 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 16
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface LAFRE® Forme du trou de montage N/A
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Vis hexagonale Pias, le numéro d'article est le suivant: HXPS-410TL-M4-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXPS-410TL-M4-16.

Assistance technique