Vis perceuse avec rondelle Syn【300-1,000 pièces par conditionnement】

Vis perceuse avec rondelle Syn
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] Trivalent White, Trivalent Black, Trivalent Stainless Coat, Stainless Steel Plating, German Brown Plating, Tin Plating, Other Special Treatment (ZEC Coat - Base Trivalent White)

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDS-410SZM-M4-13
CSPRDS-ST3B-M4-16
CSPRDS-ST3B-M4-19
CSPRDS-ST3B-M5-22
CSPRDS-STTSM-M5-60
CSPRDSB-ST3W-ZEC-M4-25
CSPRDSFT-ST3W-M5-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Application Longueur du filetage
(mm)

83.04 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Étamage] Étamage--

58.76 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir--

50.22 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10419[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir--

130.91 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10522[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir--

63.99 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10560[Acier] AcierPlacage en acier inoxydable-35

61.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Acier] AcierAutres traitements spéciaux--

68.38 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10550[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancStandard-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique