Vis à tête bombée Pias【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis à tête bombée Pias
  • Remise sur volume
[Nominal M] 4, 5
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / Stainless Steel Plating / German Brown Plating, Tin Plating, Black Coating

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRS-410GJB-M5-30
CSPTRS-410SZM-M4-13
CSPTRS-410SZM-M4-16
CSPTRS-410SZM-M4-19
CSPTRS-410SZM-M4-25
CSPTRS-410SZM-M4-30
CSPTRS-410SZM-M4-35
CSPTRS-410SZM-M5-16
CSPTRS-410SZM-M5-19
CSPTRS-410SZM-M5-25
CSPTRS-410SZM-M5-30
CSPTRS-410TBS-M5-30
CSPTRS-410TSM-M5-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

149.13 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10530[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10413[Étamage] ÉtamageQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

94.96 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

88.69 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10419[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

84.51 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

88.20 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10430[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

144.56 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10435[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

167.12 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10516[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

181.00 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10519[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

233.60 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10525[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

187.83 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10530[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

155.78 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10530[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

157.79 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10530Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond)

Assistance technique