Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NS41UG0/2GR-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
Référence pièce
|
---|
NS41UG0/2GR-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie (mm) | Longueur de circonférence de la courroie (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 600 | 220 ~ 9990 | NA |
Loading...
Spécification de la courroie | exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Pente / Conductivité électrique | Couleur du couvercle de surface | Vert | Matériau du couvercle de surface | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Forme du couvercle de surface | Tissu tissé | Type infini | Doigt | Matériau du noyau du corps | Polyester |
Le nombre de pneus Ply | 1 pli | Épaisseur(mm) | Face avant : 0.2; Reverse side: - |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie(mm)
Longueur de circonférence de la courroie(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles