Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS82VKG0/15GYA-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GYA-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VKUG5/8DBT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKUG5/8DBT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VX0/8GBW-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VX0/8GBW-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur du couvercle de surface | Matériau du couvercle de surface | Largeur de courroie (mm) | Forme du couvercle de surface | Type infini | Longueur de circonférence de la courroie (mm) | Épaisseur (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | - | [Gris] Gris | Chlorure de vinyle | 10 ~ 1200 | [Tissu tissé] Rainure peu profonde | Doigt | 220 ~ 9990 | Face avant : 1.5; Reverse side: - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | - | [Gris] Gris | Chlorure de vinyle | 30 ~ 1000 | [Tissu tissé] Rainure peu profonde | Doigt | 220 ~ 9990 | Face avant : 1.5; Reverse side: - | A Type / B Type | ||
- | 1 | 10 jours | - | Bleu marine | Polyuréthane | 10 ~ 1200 | Rainure verticale | Bout, escaliers | 220 ~ 9990 | Face avant : 0.8; Reverse side: 0.5 | NA | ||
- | 1 | 10 jours | - | Bleu marine | Polyuréthane | 30 ~ 1000 | Rainure verticale | Bout, escaliers | 220 ~ 9990 | Face avant : 0.8; Reverse side: 0.5 | A Type / B Type | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Vert] Vert | Chlorure de vinyle | 10 ~ 1200 | - | Doigt | 220 ~ 9990 | Face avant : 0.8; Reverse side: - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | - | [Vert] Vert | Chlorure de vinyle | 30 ~ 1000 | - | Doigt | 220 ~ 9990 | Face avant : 0.8; Reverse side: - | A Type / B Type |
Loading...
Spécification de la courroie | Pente / Conductivité électrique | Matériau du noyau du corps | Polyester | Le nombre de pneus Ply | 2 pli |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur du couvercle de surface
Matériau du couvercle de surface
Largeur de courroie(mm)
Forme du couvercle de surface
Type infini
Longueur de circonférence de la courroie(mm)
Épaisseur(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles