Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS82VKG0/15GYTT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GYTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie (mm) | Longueur de circonférence de la courroie (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 jours | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | A Type / B Type |
Loading...
Spécification de la courroie | Pente / Conductivité électrique | Couleur du couvercle de surface | Gris | Matériau du couvercle de surface | Élastomère thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme du couvercle de surface | Chevron | Type infini | Doigt | Matériau du noyau du corps | Polyester |
Le nombre de pneus Ply | 2 pli | Épaisseur(mm) | Face avant : 1.5; Reverse side: - |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie(mm)
Longueur de circonférence de la courroie(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles