Serrure Sonic en laiton (type SL)

Serrure Sonic en laiton (type SL)
  • Remise sur volume
[Nominal M] 2.5, 3, 4
[Material] Brass
[Surface Processing] Bare

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPNSL-BR-2.5-5.7

Référence pièce
SPNSL-BR-2.5-5.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.36 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Matériau Laiton Type à vis Filetage métrique (gros)
Taille de vis M(mm) 2.5 Encoche NA Forme Standard
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface Textile Longueur(mm) 5.7

Vous vous trouvez sur la page de Serrure Sonic en laiton (type SL), le numéro d'article est le suivant: SPNSL-BR-2.5-5.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNSL-BR-2.5-5.7.

Assistance technique