Tuyau souple en nylon EA125NA-6

Tuyau souple en nylon EA125NA-6
【Product Specifications】
・Material-Soft nylon tube
・Maximum operating pressure (23℃)
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Operating temperature: -20 to 70℃
・Heat, cold, pressure, wear, and bending fatigue resistances
・Color-NA: black, NB: milk white
・OD xID(mm)…Dia.6 x 4
・Length…5m
・Max pressure(MPa)…2.1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA125NA-6

Référence pièce
EA125NA-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.27 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau souple en nylon EA125NA-6, le numéro d'article est le suivant: EA125NA-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA125NA-6.

Assistance technique