[Haute résistance à la pression] Tube en nylon EA125ND-8

[Haute résistance à la pression] Tube en nylon EA125ND-8
【Product Specifications】
・Material-High pressure-resistant nylon
・Operating temperature:-20 to 70℃
・Max. operating pressure (23℃)
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Heat, cold, pressure, wear, and bending fatigue resistances
・Color-Milk white
・OD x ID(mm)…Dia. 8 x 6
・Length…10m
・Max pressure(MPa)…2.6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA125ND-8

Référence pièce
EA125ND-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.09 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Haute résistance à la pression] Tube en nylon EA125ND-8, le numéro d'article est le suivant: EA125ND-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA125ND-8.

Assistance technique