Roulettes (roulettes pivotantes) / diamètre de la roue × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 100 kg

Roulettes (roulettes pivotantes) / diamètre de la roue × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 100 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…100 x 30mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…125mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GB-100

Référence pièce
EA986GB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.73 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / diamètre de la roue × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 100 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986GB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GB-100.

Assistance technique