Roulettes avec frein arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Capacité de charge : 120 kg

Roulettes avec frein arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Capacité de charge : 120 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelrear brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GD-125

Référence pièce
EA986GD-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

137.15 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Capacité de charge : 120 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986GD-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GD-125.

Assistance technique