Roulette à visser avec platine en métal EA986HV-2

Roulette à visser avec platine en métal EA986HV-2
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 23
・Load capacity(kg)-75
・Overall height-98mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HV-2

Référence pièce
EA986HV-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.23 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à visser avec platine en métal EA986HV-2, le numéro d'article est le suivant: EA986HV-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HV-2.

Assistance technique