Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 23 mm

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 23 mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.22kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HW-75

Référence pièce
EA986HW-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.60 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 23 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986HW-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HW-75.

Assistance technique