Roulettes avec frein avant (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm / EA986JC-200

Roulettes avec frein avant (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm / EA986JC-200
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelfront brake
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load capacity…205kg
・Overall height…235mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986JC-200

Référence pièce
EA986JC-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.34 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein avant (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm / EA986JC-200, le numéro d'article est le suivant: EA986JC-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986JC-200.

Assistance technique