Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 40 mm. Capacité de charge : 200 kg. Résistance à la chaleur : -25 à 80°C.

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 40 mm. Capacité de charge : 200 kg. Résistance à la chaleur : -25 à 80°C.
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…180kg
・Overall height…130mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986JE-100

Référence pièce
EA986JE-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 40 mm. Capacité de charge : 200 kg. Résistance à la chaleur : -25 à 80°C., le numéro d'article est le suivant: EA986JE-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986JE-100.

Assistance technique