Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 150 × 50 mm. Hauteur totale : 197 mm

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 150 × 50 mm. Hauteur totale : 197 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・For KG-100 to -250, wheels vary in shape with dim.
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…700kg
・Overallheight…197mm
・Weight…4.6kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986KF-150

Référence pièce
EA986KF-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique