Roulettes avec frein avant (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 250 × 65 mm

Roulettes avec frein avant (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 250 × 65 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Wheel-Nylon 6
・Fitting-Steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…250 x 65mm
・Load capacity…1,200kg
・Overall height…295mm
・Weight…5.3kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986KW-4

Référence pièce
EA986KW-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

580.10 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique