Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 55 mm / Roue en nylon

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 55 mm / Roue en nylon
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel (zinc-plated), Wheel: nylon 6
・EA986KX-150 to 400 have red coating.
・EA986KY-200 to 400 have red coating.
・EA986KY-3 has red coating.
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…100 x 55mm
・Load capacity…1,500kg
・Overall height…145mm
・Weight…4.3kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986KY-100

Référence pièce
EA986KY-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

437.29 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 55 mm / Roue en nylon, le numéro d'article est le suivant: EA986KY-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986KY-100.

Assistance technique