Roulette (roue en acier) EA986N-100

Roulette (roue en acier) EA986N-100
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 35mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…125mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986N-100

Référence pièce
EA986N-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.39 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette (roue en acier) EA986N-100, le numéro d'article est le suivant: EA986N-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986N-100.

Assistance technique