Roulette (roue en acier) EA986N-80

Roulette (roue en acier) EA986N-80
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…80 x 25mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…102mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986N-80

Référence pièce
EA986N-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.82 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette (roue en acier) EA986N-80, le numéro d'article est le suivant: EA986N-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986N-80.

Assistance technique