Roulette pivotante (roue en acier) EA986NA-150

Roulette pivotante (roue en acier) EA986NA-150
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…190mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986NA-150

Référence pièce
EA986NA-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.77 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante (roue en acier) EA986NA-150, le numéro d'article est le suivant: EA986NA-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986NA-150.

Assistance technique