Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 80 × 40 mm

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 80 × 40 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: special steel, Fitting: steel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…80 x 40mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…120mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986NM-80

Référence pièce
EA986NM-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.51 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique