Roulette (roue en acier) [pour rail] EA986NV-150

Roulette (roue en acier) [pour rail] EA986NV-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…150 x 36mm
・Load…1,000kg
・Height…200mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986NV-150

Référence pièce
EA986NV-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

281.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette (roue en acier) [pour rail] EA986NV-150, le numéro d'article est le suivant: EA986NV-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986NV-150.

Assistance technique