Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / deux roues / diamètre des roues × largeur : 50 × 49 mm. Hauteur de montage : 57,5 mm / EA986PB-50

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / deux roues / diamètre des roues × largeur : 50 × 49 mm. Hauteur de montage : 57,5 mm / EA986PB-50
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・Mount height-57.5mm
・Wheel diameter x Width-50 x 49mm
・Material-Nylon
・Load capacity-60kg
・Screw size-M12 x 22mm
・Specification…With brake

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PB-50

Référence pièce
EA986PB-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.42 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / deux roues / diamètre des roues × largeur : 50 × 49 mm. Hauteur de montage : 57,5 mm / EA986PB-50, le numéro d'article est le suivant: EA986PB-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PB-50.

Assistance technique