Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 17 mm

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 17 mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:plastic
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-Dia.50 x 17
・Load capacity(kg)-35
・Overall height-67.5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PE-13

Référence pièce
EA986PE-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.86 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 17 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986PE-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PE-13.

Assistance technique