Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 30 kg

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 30 kg
【Product Specifications】
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20℃ to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 20
・Load capacity(kg)-30
・Installation height(mm)-66

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-106

Référence pièce
EA986PN-106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.11 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 30 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-106.

Assistance technique