Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg

Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Load capacity(kg)-40
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 20
・Overall height-66mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-111

Référence pièce
EA986PN-111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.05 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-111.

Assistance technique