Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 50 kg

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 50 kg
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-50
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 20
・Overall height-93.5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-118

Référence pièce
EA986PN-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.85 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 50 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-118.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-118.

Assistance technique