Roulette avec platine en métal EA986PN-12

Roulette avec platine en métal EA986PN-12
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- No fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 35
・Load capacity(kg)-130
・Overall height-144mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-12

Référence pièce
EA986PN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec platine en métal EA986PN-12, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-12.

Assistance technique