Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 35 mm.

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 35 mm.
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 35
・Load capacity(kg)-130
・Overall height-144mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-32

Référence pièce
EA986PN-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.75 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 35 mm., le numéro d'article est le suivant: EA986PN-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-32.

Assistance technique