Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-120
・Overall height-100mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-71

Référence pièce
EA986PN-71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.59 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-71.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-71.

Assistance technique