Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 180 kg

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 180 kg
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 32
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-144mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-82

Référence pièce
EA986PN-82
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.71 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 180 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-82.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-82.

Assistance technique