Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg
【Product Specifications】
・Material-Fitting:chrome plating, Whee:rubber
・Wheel Dia. : Dia.100 is with a wheel cover
・Specification-Swivel
・Wheel dia. x Width-100 x 32mm
・Load capacity-120kg
・Overall height-130mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PT-71

Référence pièce
EA986PT-71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm. Capacité de charge : 120 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PT-71.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PT-71.

Assistance technique